IRHNJ67234
Active and preferred

IRHNJ67234

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNJ67234
IRHNJ67234


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    7.8 A
  • ID (@25°C) (最大)
    12.4 A
  • QG
    50 nC
  • QPL型番
    2N7593U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    210 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    250 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This N-channel MOSFET is rad hard, with 200V, 16A and available in a single SMD-0.5 package. A COTS part, IRHNJ67234 offers electrical performance up to 100krad(Si) TID. R6 technology provides high performance power and immunity to Single Event Effect, reducing power loss and increasing power density. All the advantages of MOSFETs remain.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ