IRHNA67260SCS

IRHNA67260SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNA67260SCS
IRHNA67260SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    40 A
  • ID (@25°C) (最大)
    56 A
  • QG
    240 nC
  • QPL型番
    2N7583U2
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    28 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    200 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The IRHNA67260SCS is a single R6 N-channel MOSFET in the SMD-2 package, capable of handling up to 200V and 40A. It is rad hard with electrical performance up to 100krad(Si) TID and QIRL classification. With low RDS(on) and low gate charge, it's ideal for space applications with its voltage control, fast switching, and temperature stability.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ