IRHNA54064
Active and preferred

IRHNA54064

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNA54064
IRHNA54064


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    75 A
  • ID (@25°C) (最大)
    75 A
  • QG
    165 nC
  • QPL型番
    2N7468U2
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    5.6 mΩ
  • TID (最大)
    500 Krad(Si)
  • VBRDSS
    60 V
  • VF (最大)
    1.3 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300 500
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHNA54064 R5 rad hard N-channel MOSFET is a single 60V, 75A device in a SMD-2 package. It has electrical performance up to 500krad(Si) TID classification, making it ideal for space applications. With low RDS(on) and gate charge, it reduces power losses in DC-DC converters and motor control. These devices retain all the benefits of MOSFETs, including voltage control, fast switching, and temperature stability of electrical parameters.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ