IRHM7450
Active and preferred

IRHM7450

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHM7450
IRHM7450


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    7 A
  • ID (@25°C) (最大)
    11 A
  • QG
    150 nC
  • QPL型番
    2N7270
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    450 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    500 V
  • VF (最大)
    1.6 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300 500
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    5
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    DLA
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The N-channel MOSFET IRHM7450 is a single rad hard device with 500V and 11A, built with IR HiRel R5 technology. It has electrical performance up to 100krad(Si) TID and is COTS rated. With low RDS(on) and gate charge, the device reduces power losses in DC-DC converters and motor control. The TO-254AA package ensures its well-established benefits of voltage control, fast switching, and temperature stability.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ