ESDクラスClass 1A
-
GenerationR7
-
ID (@25°C) (最大)6.5 A
-
QG11 nC
-
RDS (on) (@25°C) (最大)0.29 Ω
-
TID (最大)300 Krad(Si)
-
VBRDSS100 V
-
VF (最大)1.2 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300
-
ダイサイズ1
-
パッケージSMD-0.2e
-
極性N
-
認定COTS
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-0.2E CLID |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SMD-0.2E CLID |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 5V CMOS and TTL compatible
- Single event effect (SEE) hardened
- Reduced CTE mismatch with PCB
- Hermetically sealed
- Ceramic package
- Drop-in replacement to SMD-0.2 package
- Light weight
- ESD rating: Class 1A (MIL-STD-750, 1020)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.