これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRFZ44VZS
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRFZ44VZS

生産終了
60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a D2-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFZ44VZS
IRFZ44VZS


製品仕様情報

  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    40 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    57 A
  • ID (最大)
    40 A
  • Ptot (最大)
    92 W
  • Qgd
    18 nC
  • QG
    43 nC
  • RDS (on) (最大)
    12 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    12 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.64 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFZ44VZSPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

利点

  • RoHS Compliant
  • Industry-leading quality
  • Fast Switching
  • 175°C Operating Temperature

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ