ID (@25°C) (最大)87 A
-
Ptot (最大)140 W
-
Qgd26 nC
-
QG (typ @10V)84 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)7.2 mΩ
-
RthJC (最大)1.05 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)75 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.7 V
-
VGS(th)2.9 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージIPAK (TO-251)
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Industry standard through-hole package
- Silicon optimized for applications switching below <100kHz
利点
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- Standard pinout allows for drop in replacement
- High performance in low frequency applications
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.