ID (@25°C) (最大)-18 A
-
Ptot (最大)57 W
-
Qgd10 nC
-
QG (typ @10V)21.3 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)110 mΩ
-
RthJC (最大)2.2 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-55 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-4 V
-
VGS(th)-3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージIPAK (TO-251)
-
実装THT
-
極性P
|
OPN
|
IRFU5505PBF |
|---|---|
| 製品ステータス | obsolete |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | IPAK |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | IPAK |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Silicon optimized for applications switching below <100kHz
- Industry standard through-hole power package
利点
- Increased ruggedness
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- High performance in low frequency applications
- Standard pinout allows for drop in replacement
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.