ID (@ TC=25°C) (最大)85 A
-
ID (最大)60 A
-
ID (@ TC=100°C) (最大)60 A
-
Ptot (最大)140 W
-
Qgd26 nC
-
QG85 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6.7 mΩ
-
RDS (on) (最大)6.7 mΩ
-
RthJC (最大)1.05 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)75 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージI2PAK (TO-262)
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Improved Gate, Avalanche and Dynamic dV/dt Ruggedness
- Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA
- Enhanced body diode dV/dt and dI/dt Capability
- Lead-Free, RoHS Compliant
- StrongIRFET™
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.