ID (@25°C) (最大)85 A
-
Ptot (最大)330 W
-
Qgd21 nC
-
QG (typ @10V)71 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)15 mΩ
-
RthJC (最大)0.45 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲3 V~5 V
-
VGS(th)4 V
-
VGS (最大)30 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRFS4321TRLPBF | IRFS4321TRRPBF |
|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | D2PAK |
| 梱包サイズ | 800 | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT | TAPE & REEL RIGHT |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY |
| 鉛フリー | No | No |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
CN,MX
|
- |
| ウェハ製造国 |
DE,GB,KR,TW
|
GB,KR,TW
|
|
|
|
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.