IRFS3006-7P
新規設計非推奨
RoHS対応

IRFS3006-7P

60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a D2-Pak 7-Pin package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    293 A
  • Ptot (最大)
    375 W
  • Qgd
    60 nC
  • QG (typ @10V)
    200 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.1 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.4 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFS3006TRL7PP
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
DE,KR,TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
DE,KR,TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ