ID (@25°C) (最大)-31 A
-
Ptot (最大)89 W
-
Qgd19.3 nC
-
QG (typ @10V)42 nC
-
RDS (on) (typ @10V) (最大)65 mΩ
-
RthJC (最大)1.4 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)-55 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-4 V
-
VGS(th)-3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性P
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IRFR5305TRPBF | IRFR5305TRLPBF | ||
| 製品ステータス | active | active | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | DPAK | DPAK | ||
| 梱包サイズ | 2000 | 3000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL LEFT | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN,MX
|
CN,MX
|
||
| ウェハ製造国 |
CN,MY,TW,US
|
CN,MY
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
CN,MY,TW,US
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
CN,MY
|
利点
- RoHS Compliant
- Low RDS(on)
- Industry-leading quality
- Dynamic dv/dt Rating
- Fast Switching
- Fully Avalanche Rated
- 175°C Operating Temperature
- P-Channel MOSFET
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.