IRFPS3810
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)170 A
-
Ptot (最大)441 W
-
Qgd160 nC
-
QG (typ @10V)260 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)9 mΩ
-
RthJC (最大)0.34 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲3 V~5 V
-
VGS(th)4 V
-
VGS (最大)30 V
-
パッケージSuper-247 (TO-274)
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IRFPS3810PBF |
|---|---|
| 製品ステータス | obsolete |
| インフィニオン パッケージ | SUPER247 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 400 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SUPER247 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 400 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- RoHS Compliant
- Low RDS(on)
- Industry-leading quality
- Dynamic dv/dt Rating
- Fast Switching
- Fully Avalanche Rated
- 175°C Operating Temperature
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.