IRFML8244
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IRFML8244

25V Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a SOT-23 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFML8244
IRFML8244
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    5.8 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    1.25 W
  • Qgd
    0.81 nC
  • QG (typ @4.5V)
    5.4 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    24 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    41 mΩ
  • RthJA (最大)
    100 K/W
  • Special Features
    Logic Level, Small Power
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1.35 V~2.35 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SOT-23
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFML8244TRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,PH,TH
ウェハ製造国
IL,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,PH,TH
ウェハ製造国
IL,TW
個.
在庫あり
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Standard surface-mount power package
  • Qualification according JEDEC standard
  • Applications switching below <100 kHz
  • Softer body-diode

利点

  • Drop-in replacement with standard pinout
  • Industry standard qualification level
  • High performance, low-frequency
  • Increased power density

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ