これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRFHS9351
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRFHS9351

生産終了
-30V Dual P-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a PQFN 2x2 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFHS9351
IRFHS9351


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -5.1 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    1.4 W
  • Qgd (typ)
    1.1 nC
  • QG (typ @4.5V)
    1.9 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    170 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    290 mΩ
  • RthJA (最大)
    90 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th) 範囲
    -1.3 V~-2.4 V
  • VGS(th)
    -1.8 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    PQFN 2 x 2 (DFN2020)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 極性
    P+P

OPN
IRFHS9351TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 2 x 2
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 2 x 2
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
IL
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Industry standard surface-mount power
  • Low RDS(on)in a small package

利点

  • Wide distribution availability
  • Industry standard qualification level
  • Drop-in replacement with standard pinout
  • High power density

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ