ID (@25°C) (最大)19 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.1 W
-
Qgd1.3 nC
-
QG (typ @4.5V)4.2 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)25 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)16 mΩ
-
RthJC (最大)13 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.35 V~2.35 V
-
VGS(th)1.8 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージPQFN 2 x 2 (DFN2020)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRFHS8342TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 2 x 2 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
IL
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 2 x 2 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
IL
|
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Industry standard surface-mount power
- Low RDS(on)in a small package
- Small outline
利点
- Wide distribution availability
- Industry standard qualification level
- Drop-in replacement with standard pinout
- High power density
- Space-efficient compact design
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.