IRFHM7194

IRFHM7194

100V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a PQFN 3.3 x 3.3 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFHM7194
IRFHM7194


製品仕様情報

  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    25 A
  • ID (最大)
    25 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    34 A
  • ID (@ TA=25°C) (最大)
    9.3 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.8 W
  • Ptot (最大)
    37 W
  • Qgd
    4.3 nC
  • QG
    13 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    16.4 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    16.4 mΩ
  • RthJC (最大)
    3.4 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    S3O8 (3x3mm style SuperSO8)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • Low RDSon (less than 16.4mOhms) results in Lower Conduction Losses
  • Low Charge (typical 13nC) results in Low Switching Losses
  • Low Thermal Resistance to PCB (less than 3.4°C/W) Enable better thermal dissipation
  • Low Profile (less than 0.9 mm) results in Increased Power Density
  • Industry-Standard Pinout results in Multi-Vendor Compatibility
  • Compatible with Existing Surface Mount Techniques
  • Environmentally Friendlier RoHS Compliant, Halogen-Free
  • Increased Reliability MSL1, Industrial Qualification

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ