ID (@25°C) (最大)117 A
-
Ptot (最大)78 W
-
Qgd23 nC
-
QG (typ @10V)65 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.3 mΩ
-
RthJC (最大)1.6 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.9 V
-
VGS(th)3.05 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRFH7446TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
GB
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
GB
|
特長
- Standard surface-mount power package
- Qualification according JEDEC standard
- Applications switching below <100 kHz
- Softer body-diode
- Wide portfolio available
利点
- Drop-in replacement with standard pinout
- Industry standard qualification level
- High performance, low-frequency
- Increased power density
- Flexibility for optimal device selection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.