IRFH5303

IRFH5303

30V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a 5mm X 6mm PQFN package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFH5303
IRFH5303


製品仕様情報

  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    52 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    82 A
  • ID (@ TA=25°C) (最大)
    23 A
  • ID (最大)
    52 A
  • ID (@ TA=70°C) (最大)
    18 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    3.6 W
  • Ptot (最大)
    46 W
  • Qgd
    5.4 nC
  • QG
    15 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    6.8 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.2 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    4.2 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.7 K/W
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    PQFN 5 x 6 B
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ