ID (@25°C) (最大)100 A
-
Ptot (最大)110 W
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)3.6 W
-
Qgd12 nC
-
QG (typ @4.5V)37 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.85 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)2.9 mΩ
-
RthJC (最大)1.1 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.35 V~2.35 V
-
VGS(th)1.8 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRFH5301TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | PG-TDSON-8 |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TDSON-8 |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Standard surface-mount power package
- Qualification according JEDEC standard
- Applications switching below <100 kHz
- Softer body-diode
- Wide portfolio available
利点
- Drop-in replacement with standard pinout
- Industry standard qualification level
- High performance, low-frequency
- Increased power density
- Flexibility for optimal device selection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.