ID (@ TA=70°C) (最大)13 A
-
ID (最大)56 A
-
ID (@ TC=25°C) (最大)89 A
-
ID (@ TA=25°C) (最大)16 A
-
ID (@ TC=100°C) (最大)56 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)3.6 W
-
Ptot (最大)100 W
-
Qgd12 nC
-
QG40 nC
-
RDS (on) (最大)6.7 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)6.7 mΩ
-
RthJC (最大)1.2 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)60 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージPQFN 5 x 6 B
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.