2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
IRFB3607
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)80 A
-
Ptot (最大)140 W
-
Qgd16 nC
-
QG (typ @10V)56 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)9 mΩ
-
RthJC (最大)1.05 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)75 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-220
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IRFB3607PBFXKMA1 | IRFB3607PBF | ||
| 製品ステータス | active | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 | |||
| パッケージ名 | N/A | TO220 | ||
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 | ||
| 梱包形態 | TUBE | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN
|
CN,MX
|
||
| ウェハ製造国 |
DE,GB,KR,TW
|
DE,GB,KR,TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,KR,TW
|
特長
- Industry standard through-hole power package
- High-current rating
- Product qualification according to JEDEC standard
- Silicon optimized for applications switching below <100 kHz
- Softer body-diode compared to previous silicon generation
- Wide portfolio available
利点
- Standard pinout allows for drop in replacement
- High-current carrying capability package
- Industry standard qualification level
- High performance in low frequency applications
- Increased power density
- Provides designers flexibility in selecting the most optimal device for their application
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.