これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRF9335
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRF9335

生産終了
-30V Single P-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF9335
IRF9335


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -5.4 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    2.6 nC
  • QG (typ @4.5V)
    4.7 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    110 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    59 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th) 範囲
    -1.3 V~-2.4 V
  • VGS(th)
    -1.8 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
IRF9335TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,PH,TH
ウェハ製造国
IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,PH,TH
ウェハ製造国
IL

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ