IRF8736
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IRF8736

30V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    18 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    5.8 nC
  • QG (typ @4.5V)
    17 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.8 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    6.8 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.35 V~2.35 V
  • VGS(th)
    1.8 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRF8736TRPBF IRF8736PBF
製品ステータス active discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8 SO-8
梱包サイズ 4000 3800
梱包形態 TAPE & REEL TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
CN,PH,TH
-
ウェハ製造国
IL,TW
-
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,PH,TH
ウェハ製造国
IL,TW
個.
在庫あり

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 3800
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -

利点

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Optimized for 5V gate-drive voltage (called Logic level)
  • Industry standard surface-mount package
  • Capable of being wave-soldered
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ