ID (@ TA=25°C) (最大)11 A, 11 A
-
ID (@ TA=70°C) (最大)9 A, 9 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.4 W
-
Ptot (最大)2.4 W
-
Qgd (typ)3.1 nC, 3.1 nC
-
QG7.6 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)16.9 mΩ, 16.9 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)12.7 mΩ, 12.7 mΩ
-
RDS (on) (最大)12.7 mΩ, 12.7 mΩ
-
RthJA (最大)62.5 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSO-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性N+N, N+N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
- Low RDS(on)
- Low RDS(ON) at 4.5V VGS
- Very Low Gate Charge
- Dual N-Channel MOSFET
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.