ID (@25°C) (最大)10 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.5 W
-
Qgd8.7 nC
-
QG (typ @10V)27 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)13.4 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4.9 V
-
VGS(th)3.95 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSO-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRF7854TRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SO-8 | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,PH,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
KR,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,PH,TH
|
| ウェハ製造国 |
KR,TW
|
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Industry standard surface-mount package
- Silicon optimized for switching <100kHz
利点
- Wide distribution availability
- Industry standard qualification level
- Standard pinout, drop-in replace
- High performance, low-frequency
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.