ID (@25°C) (最大)2.4 A, -1.7 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)1.25 W
-
Qgd (typ)2.4 nC, 2.2 nC
-
QG (typ @4.5V)5.4 nC, 5.3 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)140 mΩ, 270 mΩ
-
RthJA (最大)100 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)20 V
-
VGS(th) (最小)-0.7 V, 0.7 V
-
VGS (最大)12 V
-
パッケージMicro8 (MO-187)
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性N+P
|
OPN
|
IRF7507TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | MICRO8 |
| パッケージ名 | Micro8 (MO-187) |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | MICRO8 |
| パッケージ名 | Micro8 (MO-187) |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Silicon optimized for applications switching below <100 kHz
- Low profile package (less than 1.1 mm)
利点
- RoHS Compliant
- Fast Switching
- Low Profile (less than 1.1mm)
- Dual N and P-Channel MOSFET
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.