IRF7380
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IRF7380

IR MOSFET 80 V in a SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF7380
IRF7380


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    3.6 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2 W
  • Qgd (typ)
    4.5 nC
  • QG (typ @10V)
    15 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    73 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N+N

OPN
IRF7380TRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
CN,US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH,TH
ウェハ製造国
CN,US
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS , lighting , load switches as well as battery powered applications.

利点

  • RoHS compliant
  • Fully characterized avalanche voltage and current
  • Low gate-to-drain charge to reduce switching losses
  • Fully characterized capacitance including effective coss to simplify design
  • Dual N-Channel MOSFET

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ