IRF7306
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IRF7306

IR MOSFET -30 V in a SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF7306
IRF7306


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -4 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2 W
  • Qgd (typ)
    6 nC
  • QG (typ @10V)
    16.7 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    100 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    160 mΩ
  • RthJA (最大)
    62.5 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th) (最小)
    -1 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 極性
    P+P

OPN
IRF7306TRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,PH,TH
ウェハ製造国
CN,MY,TW,US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,PH,TH
ウェハ製造国
CN,MY,TW,US
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS , lighting , load switches as well as battery powered applications.

利点

  • RoHS Compliant
  • Low RDS(on)
  • Dynamic dv/dt Rating
  • Fast Switching
  • Dual P-Channel MOSFET

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ