IRF6898M

IRF6898M

25V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET and Schottky Diode in a DirectFET MX package rated at 35 amperes optimized with low on resistance.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF6898M
IRF6898M


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    213 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.1 W
  • Ptot (最大)
    78 W
  • Qgd
    10 nC
  • QG (typ @4.5V)
    41 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.1 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.6 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.6 K/W
  • Special Features
    Schottky (includes Schottky like and FETky)
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~2.1 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • VGS (最大)
    16 V
  • パッケージ
    DirectFET MX
  • マイクロステンシル
    IRF66MX-25
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • RoHS Compliant
  • 100% Rg tested
  • Low Profile (less than 0.7 mm)
  • Dual Sided Cooling
  • Low Conduction Losses
  • Optimized for High Frequency Switching
  • Low Package Inductance
  • Integrated Monolithic Sckottky Diode

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ