ID (@25°C) (最大)0.6 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2 W
-
Ptot (最大)2 W
-
Qgd2.2 nC
-
QG (typ @10V)3.9 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2200 mΩ
-
RthJA (最大)62.5 K/W
-
Special FeaturesSmall Power
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) 範囲3 V~5.5 V
-
VGS(th)4.25 V
-
VGS (最大)30 V
-
パッケージTSOP-6
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRF5801TRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-6 | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-6 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Silicon optimized for applications
- Industry standard surface-mount power
利点
- Increased ruggedness
- Wide availability at distribution
- Industry standard qualification level
- High performance, low-frequency
- Standard pinout, drop-in replacement
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.