IRF150P220
Active and preferred
RoHS対応

IRF150P220

150V Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a TO-247 Package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF150P220
IRF150P220
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    203 A
  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    224 A
  • IDpuls (最大)
    812 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    3.8 W
  • Ptot (最大)
    556 W
  • Qgd
    32 nC
  • QG (最大)
    200 nC
  • QG (typ @10V)
    160 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.7 mΩ
  • RthJA (最大)
    40 K/W
  • RthJC (最大)
    0.27 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4.6 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • バッテリー電圧
    72-96 V
  • パッケージ
    TO-247
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRF150P220AKMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり

特長

  • Very low RDS(on)
  • Excellent gate charge x RDSon
  • Optimized Qrr
  • 175°C operating temperature
  • Validation according to JEDEC standard
  • Optimized for broadest availability

利点

  • Reduced conduction losses
  • Ideal for high switching frequency
  • Lower overshoot voltage
  • Enhanced reliability over 150°C parts
  • Halogen-free according to IEC61249-2-21
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ