ID (@25°C) (最大)203 A
-
QG (typ @10V)168 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.7 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2.3 V~3.8 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO-247
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRF100PW219XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Very low on‑resistance RDS(on)
- Excellent gate charge x R (FOM)
- Optimized Qrr
- 175°C operating temperature
- Product validation according to JEDEC
- Broad availability from disti partners
利点
- Reduced conduction losses
- Ideal for high switching frequency
- Lower overshoot voltage
- Increased reliability versus 150°C parts
- Pb‑free lead plating; RoHS compliant
- IEC61249‑2‑21
- Standard pinout for drop-in replacement
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.