IR4427
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IR4427

25 V dual low-side gate driver IC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR4427
IR4427


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    Low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    65 ns
  • 伝搬遅延オン
    85 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    6 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    3.3 A
  • 出力電流 (Source)
    2.3 A
  • 絶縁方式
    Non-isolated
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    25 V

OPN
IR4427PBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW,US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW,US
20 V dual low-side gate driver IC for IGBTs and MOSFETs with typical 2.3 A source and 3.3 A sink current in 8 Lead PDIP package with level-shift technology. Also available in 8 Lead SOIC.

特長

  • Gate drive supply range: 6 to 20 V
  • CMOS Schmitt-triggered inputs
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Outputs in phase with inputs
  • Also available LEAD-FREE

利点

  • Dual-channel driver in one package means smaller PCB area than two single drivers
  • Two gate-drive outputs give flexibility to drive two switches

図

Circuit_Diagramm_IR4427S
Circuit_Diagramm_IR4427S
Circuit_Diagramm_IR4427S
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ