オーディオ入力タイプAnalog
-
スピーカー チャネル2
-
パッケージQFN 44 pins
-
出力電力 ((W per channel))35 W
-
技術CMCM
-
説明Integrated 35W - 2 channel analog input Class-D amplifier
-
電源電圧 ((V))+/-16 or 32
|
OPN
|
IR4312MTRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | QFN 7X7 44L |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
GB
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | QFN 7X7 44L |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
GB
|
利点
- 2 channel integrated analog input Class D audio amplifier in a small 7 x 7 mm PQFN44 package
- No mechanical heatsink required
- High peak music power output
- Split or single power supply
- Differential or single-ended input
- Over-current, over-temperature and under voltage protections with self-reset feature
- Start/stop click noise reduction
- Clip and Fault reporting outputs
- High noise immunity
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.