オーディオ入力タイプAnalog
-
スピーカー チャネル2
-
パッケージQFN 44 pins
-
出力電力 ((W per channel))130 W
-
技術CMCM
-
説明Integrated 130W - 2 channel analog input Class-D amplifier
-
電源電圧 ((V))+/-34 or 68
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR4302MTRPBF | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | QFN 7X7 44L | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
GB,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | QFN 7X7 44L |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
GB,TW
|
特長
- 130Wx2, 4Ω into 10% THD+N
- Small 7 x 7 mm PQFN44 package
- No mechanical heatsink required
- Split or single power supply
- Differential or single-ended input
- 2xSE, BTL, PSE (parallel SE)
- OCP, OTP, and UVLO with reset
利点
- 2CH analog input in 7 x 7mm PQFN44
- No mechanical heatsink required
- High peak music power output
- Split or single power supply
- Differential or single-ended input
- OCP, OTP, & UVP with self-reset
- Start/stop click noise reduction
- Clip and Fault reporting outputs
- High noise immunity
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.