IR3887MTRPBF
アクティブ
RoHS対応

IR3887MTRPBF

OptiMOS™ IPOL 30 A single - voltage synchronous buck regulator

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR3887MTRPBF
IR3887MTRPBF


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    30 A
  • スイッチング周波数 範囲
    600 kHz~2000 kHz
  • パッケージ
    PG-IQFN-29-1
  • ファミリー
    OptiMOS™ IPOL
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • 入力電圧 範囲
    2 V~17 V
  • 出力数
    1
  • 出力電圧 範囲
    0.6 V~6 V
  • 技術
    Fast Constant On-Time
  • 種類
    Sinle-phase
  • 製品カテゴリ
    Analog
  • 認定
    Industrial

OPN
IR3887MTRPBFAUMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
The IR3887 OptiMOS™ IPOL is an easy-to-use, fully integrated DC-DC buck regulator. The onboard PWM controller and OptiMOS™ MOSFETs with integrated bootstrap diode make the IR3887 a small footprint solution, providing high-efficient power delivery. Furthermore, it uses a fast Constant-On-Time (COT) control scheme, which simplifies the design efforts and achieves fast control response.

特長

  • 4.3-17V application
  • Precision Reference (0.6V +/
  • 0.5%)
  • Enhanced Fast COT engine
  • Forced Conduction & Diode Emulation mode
  • Switching Frequency from 0.6-2MHz
  • 4 Selectable Soft-Start Times
  • OCP with 4 Selectable Settings
  • Enable input with Voltage Monitoring
  • Thermal shut down
  • Operating Temp: -40 °C to 125 °C
  • Small size: 4 mm x 5 mm PQFN

図

IR3887_Typical
IR3887_Typical
IR3887_Typical
IR3887_Efficiency
IR3887_Functional
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ