Iout (最大)40 A
-
スイッチング周波数 範囲600 kHz~600 kHz
-
トポロジーBuck
-
パッケージPG-IQFN-34-900
-
パワーグッドYes
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
モイスチャー感度レベル2
-
レギュレーター タイプSingle Output
-
入力電圧 範囲4.3 V~17 V
-
内部バイアスLDOYes
-
出力電圧 範囲0.6 V~6 V
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
技術Fast Constant On-Time
-
産業向け24 V入力No
-
種類Single-phase
-
精度 範囲-0.5 %~0.5 %
-
製品カテゴリAnalog
-
認定Industrial
-
過電圧保護Yes
|
OPN
|
IR3846AMTRPBFAUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Wide input voltage range from 2-17 V
- Precision Reference (0.6V +/
- 0.5%)
- Compensation free enhanced COT engine
- Single Fsw for EMI-sensitive application
- Continuous conduction for low Vripple
- Enable input with voltage monitoring
- Power Good Output
- Enhanced pre-bias start-up
- Fixed soft-start time
- Selectable OCP limit
- Thermal shut down
- Operating Tj: -40 °C to 125 °C
利点
- Easy to use fast COT PWM engine
- High efficiency
- Accurate output voltage regulation
- Superior transient response
- Reduced BOM
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.