IR38064MTRPBF
アクティブ
RoHS対応

IR38064MTRPBF

Highly Integrated 35A Single-input Voltage, Synchronous Buck Regulator with PMBus Interface.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR38064MTRPBF
IR38064MTRPBF
個.


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    35 A
  • ウォッチドッグ
    No
  • スイッチング周波数 範囲
    225 kHz~1650 kHz
  • ステータス出力
    Yes
  • トポロジー
    Voltage Mode
  • パッケージ
    PQFN / 5 x 7
  • パワーグッド
    Yes
  • ファミリー
    OptiMOS™ IPOL
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    DC/DC->Buck
  • 入力電圧 範囲
    4.5 V~21 V
  • 内部バイアスLDO
    Yes
  • 出力数
    1
  • 出力電圧 範囲
    0.5 V~18.4 V
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.5 V~16 V
  • 技術
    Voltage Mode
  • 早期警告
    Yes
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 種類
    Single-phase
  • 精度 (最大)
    0.5 %
  • 製品カテゴリ
    Digital: PMBus, I2C
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    Industrial
  • 過電圧保護
    Yes

OPN
IR38064MTRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

利点

  • LDO for single 21 V operation
  • Output: 0.5 V to 0.875*Pvin
  • 0.5% accurate Reference Voltage
  • Programmable Switching Frequency
  • Internal Soft-Start
  • Input voltage monitoring
  • Remote sense amplifier
  • I2C & 400 kHz PMBus
  • Sequencing and tracking capable
  • analog mode or digital mode
  • 66 PMBus commands
  • OCP with configurable responses
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ