Iout (最大)25 A
-
ウォッチドッグNo
-
スイッチング周波数 範囲225 kHz~1650 kHz
-
ステータス出力Yes
-
トポロジーVoltage Mode
-
パッケージPQFN / 5 x 7
-
パワーグッドYes
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
モイスチャー感度レベル2
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプDC/DC->Buck
-
入力電圧 範囲1.2 V~21 V
-
内部バイアスLDOYes
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.5 V~18.4 V
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.5 V~16 V
-
技術Voltage Mode
-
早期警告Yes
-
有効 (=禁止)Yes
-
種類Single-phase
-
精度 (最大)0.5 %
-
製品カテゴリDigital: PMBus, I2C
-
言語SPICE
-
認定Industrial
-
過電圧保護Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR38063MTRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
利点
- LDO for single 21 V operation
- Output: 0.5 V to 0.875*Pvin
- 0.5% accurate Reference Voltage
- Programmable Switching Frequency
- Internal Soft-Start
- Input voltage monitoring
- Remote sense amplifier
- I2C & 400 kHz PMBus
- Sequencing and tracking capable
- analog mode or digital mode
- 66 PMBus commands
- OCP with configurable responses
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.