IR35201MTRPBF
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IR35201MTRPBF

8+0/7+1/6+2 Dual Output Digital Multi-Phase Controller

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR35201MTRPBF
IR35201MTRPBF


製品仕様情報

  • VGD
    Yes
  • インターフェース
    I2C, PMBus, SMBus
  • オートPSI/DPC
    Yes
  • オーバークロッキング
    Yes
  • コンフィギュレーション
    8+0 to 6+2
  • スイッチング周波数 範囲
    194 kHz~2000 kHz
  • パッケージ
    QFN 7 x 7 56-Pin
  • プロセッサ タイプ
    CPU
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • 技術
    DCIC
  • 最大位相
    8
  • 認定
    Industrial
  • 電圧出力
    2

OPN
IR35201MTRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
The IR35201 is a dual-loop digital multi-phase buck controller designed for CPU voltage regulation, and is fully compliant with Intel®, VR12 Rev 1.7, VR12.5 Rev 1.5, IMVP8 2 Rev 1.2, and AMD SVI2 REV 1.06 specifications.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ