Iout (最大)25 A
-
ウォッチドッグNo
-
スイッチング周波数 範囲600 kHz~600 kHz
-
ステータス出力No
-
トポロジーVoltage Mode
-
パッケージPQFN / 5 x 6
-
パワーグッドYes
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
モイスチャー感度レベル2
-
入力電圧 範囲2 V~17 V
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.6 V~7.5 V
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2 V~17 V
-
技術Fast Constant On-Time
-
種類Single-phase
-
精度 (最大)0.5 %
-
製品カテゴリAnalog
-
認定Industrial
-
過電圧保護Yes
|
OPN
|
IR3447AMTRPBFAUMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | PG-VIQFN-29 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-VIQFN-29 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Wide input voltage range from 2-17V
- Precision Reference (0.6V +/
- 0.5%)
- Compensation free enhanced COT
- 600kHz switching forced conduction mode
- 2ms soft-start time
- Enhanced pre-bias start-up
- Selectable OCP limit
- Enable input with voltage monitoring
- PGOOD
- power good output
- Thermal shut down
- Operating temp: -40°C to 125°C
- Small size:5 mm x 6mm PQFN
利点
- Easy to use fast constant on-time
- High efficiency
- Accurate output voltage regulation
- Superior transient response
- Low BOM
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.