IR25606S
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IR25606S

600 V half-bridge gate driver IC with shoot through protection
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR25606S
IR25606S
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    200 ns
  • 伝搬遅延オン
    220 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.35 A
  • 出力電流 (Source)
    0.2 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IR25606STRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
個.
在庫あり
600 V Half Bridge Driver IC with typical 0.2 A source and 0.35 A sink currents in 8 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs.

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Integ. 600 V half-bridge driver
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3, 5 & 15 V input logic compatib.
  • Cross-conduction prevention logic
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Outputs in phase with inputs
  • Logic & power ground +/- 5 V offset
  • Internal 540ns dead-time

利点

  • Independent output channels give flexible high- and low-side control
  • High- and low-side driver in one IC means smaller PCB area and lower BOM

図

Circuit_Diagramm_IR25606S
Circuit_Diagramm_IR25606S
Circuit_Diagramm_IR25606S
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ