コンフィギュレーションGate-Driver Support Ics
-
チャネル1
-
入力 Vcc 範囲9.5 V~20 V
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR2175STRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Floating channel up to +600 V
- Monolithic integration
- Linear current feedback
- Direct digital PWM output
- Low IQBS for bootstrap power supply
- Indep. fast overcurrent trip signal
- High common mode noise immunity
- Input overvoltage prot. for IGBT
- Open Drain outputs
利点
- Easy-to-use, straightforward current feedback using a shunt resistor
- PWM output makes it simple to interface with a controller
- Independent over-current signal provides faster protection of the switch
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.