IR21364S
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IR21364S

600 V three-phase gate driver IC with over current protection, enable and fault reporting

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR21364S
IR21364S


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    10.4 V
  • VBS UVLO (Off)
    9.4 V
  • VCC UVLO (On)
    10.4 V
  • VCC UVLO (Off)
    9.4 V
  • コンフィギュレーション
    Three-Phase
  • チャネル
    6
  • 伝搬遅延オフ
    530 ns
  • 伝搬遅延オン
    500 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    11.5 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.35 A
  • 出力電流 (Source)
    0.2 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IR21364STRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
The 600V three-phase gate driver IC for IGBTs and MOSFETs features 0.2A source, 0.35A sink current, 10.4V/9.4V UVLO, 500ns/530ns propagation delay, and a 0.46V VITRIP threshold in a SOIC-28 wide body package. It includes an integrated bootstrap diode (BSD) for improved negative transient voltage robustness up to -100V, with 50% lower level shift losses. Explore Infineon's SOI 600V three-phase gate driver options for enhanced performance.

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Over-current shutdown
  • Under-voltage lockout for all chan.
  • Over-current shutdown
  • Independent 3 half-bridge drivers
  • Matched prop. delay for all chan.
  • Cross-conduction prevention logic
  • 3.3 V logic compatible

利点

  • Integrated over-current shutdown provides faster protection of the power stage / Fault output simplifies system-level fault handling
  • Adjustable fault-clear delay allows recovery timing to be tailored to the application
  • Three-phase driver in one IC means smaller PCB area and lower BOM

アプリケーション

図

Block_diagram_IR21364
Block_diagram_IR21364
Block_diagram_IR21364
Typical_connection_IR21364
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ