VBS UVLO (Off)8.3 V
-
VBS UVLO (On)9.2 V
-
VCC UVLO (Off)8 V
-
VCC UVLO (On)8.9 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
伝搬遅延オフ200 ns
-
伝搬遅延オン170 ns
-
入力 Vcc 範囲12 V~18 V
-
出力電流 (Sink)3.3 A
-
出力電流 (Source)1.6 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス500 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR2125PBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Floating channel for bootstrap op.
- Fully operational to +500 V
- Tolerant to neg. transient volt.
- dV/dt immune
- Gate drive supply range: 12 to 18 V
- Undervoltage lockout
- Current detection
- Current limiting loop
- Error lead indicates fault conditi.
- Error lead programs shutdown time
- Output in phase with input
- 2.5, 5 & 15 V input logic compatib.
利点
- Integrated over-current protection provides faster protection of the switch
- Externally programmed shutdown timing lets designers tailor fault response to the application
- Drive and protection in one IC means smaller PCB area and lower BOM
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.