VBS UVLO (On)10.2 V
-
VBS UVLO (Off)9.3 V
-
VCC UVLO (On)10.2 V
-
VCC UVLO (Off)9.3 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
ファミリーHalf Bridge
-
伝搬遅延オフ440 ns
-
伝搬遅延オン440 ns
-
入力 Vcc 範囲11.5 V~20 V
-
出力電流 (Sink)3 A
-
出力電流 (Source)2 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IR2114SSTRPBF | IR2114SSPBF | ||
| 製品ステータス | active and preferred | not for new design | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 2000 | 2200 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
MY
|
MY
|
||
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW,US
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
特長
- Floating channel up to 600 V
- Soft over-current shutdown
- Synch. signal to shutdown phases
- Integrated desat. detection circuit
- 2 stage turn on out. for di/dt cont
- Sep. pull-up/pull-down output pins
- Matched delay outputs
- Undervolt. lockout w. hysteresis b.
利点
- Soft over-current shutdown provides more controlled turn-off of the switch during faults
- Desaturation detection provides fast short-circuit protection of the switch
- Two-stage turn-on gives more controlled switching
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.