IR2104S
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IR2104S

600 V half-bridge gate driver IC with shutdown
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    150 ns
  • 伝搬遅延オン
    680 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.36 A
  • 出力電流 (Source)
    0.21 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IR2104STRPBF IR2104SPBF
製品ステータス active not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 3800
梱包形態 TAPE & REEL TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 2 2
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
TH
TH
ウェハ製造国
TW
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3800
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
EiceDRIVER™ 600 V half-bridge gate driver IC with typical 0.21 A source and 0.36 A sink currents in 8 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs with level-shift technology. Also available in 8 Lead PDIP .

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervoltage lockout
  • 3.3, 5, & 15 V logic input compati.
  • Cross-conduction prevention logic
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Internal set deadtime
  • Highside out. in phase with HIN in.
  • Shutdown input turns off both chan.

利点

  • Internal deadtime protects the half-bridge from shoot-through without external timing components
  • Shutdown input allows simple, fast disabling of the outputs
  • Easy-to-use, straightforward to design in

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ