IR11672ASPBF
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VCC 範囲11.4 V~18 V
-
アプリケーションLCD TV, PDP TV, Telecom SMPS, AC-DC adapter, Server SMPS
-
パッケージ8-Pin SOIC(NB)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR11672ASTRPBF | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
利点
- Secondary side high speed SR controller
- DCM, CrCM flyback and Resonant half-bridge topologies
- 200V proprietary IC technology
- Max 500KHz switching frequency
- Anti-bounce logic and UVLO protection
- 7A peak turn off drive current
- Micropower start-up and ultra low quiescent current
- 10.7V gate drive clamp
- 50ns turn-off propagation delay
- Vcc range from 11.3V to 20V
- Direct sensing of MOSFET drain voltage
- Enable function synchronized with MOSFET VDS transition
- Cycle by Cycle MOT Check Circuit prevents multiple false trigger GATE pulses
- Lead-free
- Compatible with 0.3W Standby, Energy Star, CECP, etc.
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.