VCC 範囲4.75 V~18 V
-
アプリケーションCharger, AC-DC adapter
-
パッケージ5 Lead SOT-23
-
製品カテゴリAC-DC Power Conversion
-
言語SPICE
|
OPN
|
IR1161LTRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | SOT23 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SOT23 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
US
|
利点
- Secondary side synchronous rectification controller
- DCM, CrCM Flyback and resonant half-bridge topologies
- Direct sensing of MOSFET drain voltage up to 200V
- Max 500kHz switching frequency
- Anti-bounce logic and UVLO protection
- Micropower start-up & ultra-low quiescent current
- 50ns turn-off propagation delay
- Programmable Minimum On Time
- Vcc Operating voltage range 4.75V to 18V
- Cycle by Cycle MOT Check Circuit
- Lead-free
- Compatible with 0.3W Standby, Energy Star, CECP, etc.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.